??
Selezione modello CAD
K0325.210
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0325 - Pressori a molla con cava esagonale e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Lista materiale
K0325.210
BESTKIPP
N. d'ordine
K0325.210
MATERIAL
Corpo base
Acciaio
AUSF
Versione:
forza elastica potenziata
POS
Posizione sfera
mm
Inserisci valore per POS
Posizione sfera
mm
cm
inch
ft
D
Filettatura
M 10
D1
Diametro
6.0 mm
L
Lunghezza
23 mm
L1
Lunghezza
9 mm
L2
Lunghezza
ca. due passi di filettatura mm
H
Deflessione della molla
2.0 mm
S
Apertura chiave
5.0 mm / inch
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
66.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
100 N
DREHMOMENTEIN
Coppia di avvitamento ca.
1.30 Nm
DREHMOMENTAUS
Coppia di svitamento
0.60 Nm
GEW
Peso ca.
0.0080 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245841561
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions